1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัน ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สแควร์ สำหรับ อะลูมิเนียม (ยาว 2 ฟัน)IC2ALL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,081.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน โดด เด่น
· สเปค มุม ขาพิน แบบไม่เคลือบ โดย เน้นที่ความคมชัด
· ใบมีดลบคม ยาวช่วยให้ครอบคลุมพื้นที่การตัดที่กว้างขึ้น
· ปลาย ใบมีดลบคม ขัดด้วยอนุภาคเพชร (ขนาด # 1000) เพื่อให้ได้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงขึ้น

รหัสสินค้า
IC2ALL-3.0
IC2ALL-4.0
IC2ALL-5.0
IC2ALL-6.0
IC2ALL-8.0
IC2ALL-10.0
IC2ALL-12.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,081.32

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 322665

฿ 2,233.29

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 426665

฿ 2,385.26

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 532675

฿ 2,689.20

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 632675

฿ 3,601.01

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 842895

฿ 4,930.73

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 105310120

฿ 6,070.49

TCU CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 125312120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด ส แบบเหลี่ยม คอยาว
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)