(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปลายใบมีดขัดด้วยเม็ดเพชร (ขนาด # 2000) เพื่อให้ได้ผิวกระจก
·ป้องกันการเชื่อมและการสร้างขอบในตัวช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของ เครื่องมือ อย่างมากและมั่นใจได้ว่า พื้นผิว สำเร็จรูปที่ดี
· 2 ฟันสำหรับ การ ปล่อย เศษตัด ที่ดี
· สเปค มุม ขาพิน แบบไม่เคลือบ โดย เน้นที่ความคมชัด
รหัสสินค้า |
---|
IC2ALE-3.0 |
IC2ALE-4.0 |
IC2ALE-5.0 |
IC2ALE-6.0 |
IC2ALE-8.0 |
IC2ALE-10.0 |
IC2ALE-12.0 |
IC2ALE-16.0 |
IC2ALE-20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,777.39 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | ||
฿ 1,853.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,967.35 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 17 | 6 | 50 | ||
฿ 2,081.32 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 17 | 6 | 50 | ||
฿ 2,689.20 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 22 | 8 | 60 | ||
฿ 3,335.06 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 10 | 75 | ||
฿ 4,550.81 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 28 | 12 | 75 | ||
฿ 7,590.17 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 42 | 16 | 95 | ||
฿ 12,187.21 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง