(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน:ช่องอากาศ / อากาศเข้า:ปลั๊กสำหรับ ข้อต่อ / ยานพาหนะที่ รองรับการใช้งาน:รถบรรทุกรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ / ความดัน สูงสุด:07 mpa / ความดัน ใช้งาน:01 ถึง 05 mpa / เธรด การเชื่อมต่อสายไฟ:(หัวจับ / สายยาง) G1 / 4 (สายยาง / ตัวเครื่อง) G1 / 4 (ตัวเครื่อง / ปลั๊ก) ความยาว G1 / 4 / สายยาง:ประมาณ 380 มม. / ชนิด หัวจับ:รองรับการใช้งาน ยางสองล้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเติมอากาศ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนลม (ชนิดดูด / ฉีด) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 720 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 34 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 250 | ระยะเวลาในแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 390 |
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 170 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 0.5 |
เธรดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ / สกรู | (หัวจับ / สายยาง) G1 / 4, (สายยาง / ตัวเครื่อง หลัก) G1 / 4, ( ตัวเครื่อง หลัก / ปลั๊ก) G1 / 4 | ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 380 | JAN Code | 4904781379422 |
น้ำหนัก(ก.) | 496 | แพคเกจ มวล(ก.) | 572 | สเปค | ประเภท หัวจับ: รองรับการใช้งาน ยางคู่ |
ของเหลวที่ รองรับการใช้งาน | อากาศ | รถยนต์รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | รถบรรทุกรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ | อากาศ เต้าเสียบ | ปลั๊กสำหรับข้อ ข้อต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTAC-02 ในชุด ปืนลม GTGTAC-02
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง