(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขนาด ผลิตภัณฑ์:57 × 26 × 26 มม
· เกลียว 1/4 PT (RC)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับปลั๊ก ข้อต่อ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ตัวเครื่อง หลัก / คลองเลื่อย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | ความยาว(มิลลิเมตร) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 26 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 26 | ระยะเวลาในแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 57 |
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 26 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 26 | JAN Code | 4904781376544 |
น้ำหนัก(ก.) | 110 | แพคเกจ มวล(ก.) | 110 | สเปค | เกลียว 1/4 PT (RC) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง