• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT Socket Set GTS-400

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Socket Set GTS-400

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Case size: D180 mm × W275 mm × H45, Set contents: 9.5 mm Square drive (3/8): 1 pc/ratchet handle, 1 pc/universal joint, 1 pc/extension bar, 1 pc/socket adapter; square drive from 9.5 mm to 6.3 mm: 9 pc/socket 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm; Set contents: 6.3 mm square drive (1/4): 6 pc/socket 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm, 1 pc/spinner handle, 1 pc/bit adapter, Set contents: general tool: 5 pc/screwdriver bit +1, +2, +3, -4, -6, 6 pc/hexalobe bit T8, T10, T15, T20, T25, T30, 8 pc/hex wrench (with holder) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
[Applications]
· Socket wrench set

Basic Specifications
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTS-400
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Set Product

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support