• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT One-Touch Pipe Cutter With Chamfer Knife

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT One-Touch Pipe Cutter With Chamfer Knife

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Cutting capacity outer diameter: 6 to 64 mm
· Thickness 1: copper pipe, aluminum pipe, brass pipe, hardened PVC pipe: 2 mm or less
· Thickness 2: stainless steel pipe: 1 mm or less
· Mouth open/close method: push button/twist nob
· Specification 1: with chamfer knife
· Specification 2: replacement blade type
· Replacement blade: GTPC-WB
[Applications]
· Cutting copper pipe, aluminum pipe, brass pipe, hardened PVC pipe, stainless steel pipe etc.

Basic Specifications
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : GTPC-0664
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Pipe Cutter
  • Cutting Capacity (mm)
    Outer Diameter: 6 to 64
  • Overall Length(mm)
    210

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support