• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT One-Touch Pipe Cutter With Chamfer Tool

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT One-Touch Pipe Cutter With Chamfer Tool

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Cutting capacity (outer diameter): 4 to 32 mm
· Thickness 1: copper pipe, aluminum pipe, brass pipe, hardened PVC pipe 1 mm or Less
· Thickness 2: Stainless steel pipe: 1 mm or Less
· Mouth open/close method: push button/twist nob
· Specification 1: with easy chamfer tool
· Specification 2: replacement blade type
· Replacement blade: GTPC-WB
[Applications]
· Cutting copper pipe, aluminum pipe, brass pipe, hardened PVC pipe, stainless steel pipe etc.

Basic Specifications
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
6 Day(s) or more
-

Part Number : GTPC-0432
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Pipe Cutter
  • Cutting Capacity (mm)
    Outer Diameter: 4 to 38
  • Overall Length(mm)
    170

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support