(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ความยาวโดยรวม): ความยาวแคลมป์ที่มีประสิทธิภาพ 600 มม. (800 มม.), ความยาวแคลมป์ที่มีประสิทธิภาพ 910 มม. (1,150 มม.), รายละเอียดจำเพาะ 1: ชนิดกว้าง ความทนทานสูง, รายละเอียดจำเพาะ 2: พร้อมมือจับแคลมป์แบบสัมผัสเดียว · รายละเอียดจำเพาะ 3: แคลมป์กันลื่นแข็งแรง
[การใช้งาน]
· สำหรับตัดไม้แบบตรงโดยใช้เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า, เลื่อยจิ๊กซอว์ ฯลฯ
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1,245 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 48 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาในแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 1,250 | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 120 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 58 |
ความยาว แคลมป์ยึด มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 910 | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม(มิลลิเมตร) | (ประมาณ) ความยาว 1,150 × ความกว้าง 78 | JAN Code | 4904781390595 |
น้ำหนัก(ก.) | 1,348 | น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 1,424 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: อะลูมิเนียม, ชิ้นส่วนพลาสติก: ABS, ท่อตรงกลาง: สแตนเลส |
สเปค | มือจับแคลมป์สัมผัสเดียวชนิดกว้าง มีความทนทานสูง ส่วนแคลมป์เป็นแบบแข็งแรง และกันลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง