GT Workbench Roller Stand

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Workbench Roller Stand

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Product dimensions (during use): approx. 430 (W) × 500 (D) × 690 to 1,080 mm (H); Weight: approx. 4.0 kg; Load resistance: approx. 30 kg (measured values. Values not guaranteed.)· Contents: 1 unit
[Applications]
· As a stable platform for cutting wood, feeding materials and other machining work

Basic Specifications
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
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTRS-200
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other Work Benches
  • Main body: option
    Main Body

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support