(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความยาวรูรับแสง:65 มม. สเปค:อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดวัตถุ ทรงตัว L ชั่วคราว
ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 46 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
แพ็คเกจแนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 370 | แพคเกจแนวนอน(มิลลิเมตร) | 370 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 50 |
ความยาวรูรับแสง(มิลลิเมตร) | 65 | JAN Code | 4904781375769 | น้ำหนัก(ก.) | 868 |
น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 998 | วัสดุ | อะลูมิเนียมผสม | สเปค | อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X29460 ในชุด GT แคลมป์ยึด ด่วน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง