• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GT L Type Clamp

GT L Type Clamp

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • GTLC-100
  • GTLC-1200
  • GTLC-150
  • GTLC-200
  • GTLC-250
  • GTLC-300
  • GTLC-600
  • GTLC-900

[Features]
· Product lineup (effective dimensions mm): 100, 150, 200, 250, 300, 600, 900, 1,200
· Jaw depth: 80 mm
· Specifications: clamping part with rubber
· Rubber: prevents scratches to objects
· Shape: L type
[Applications]
· Temporary clamping of objects

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GTLC-600

Part Number
GTLC-600
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage weight
(g)
Material Specifications
2 Day(s) or more 968Main body: carbon steel (S45C), Grip: TPR (thermoplastic rubber)Clamping part with rubber

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Package vertical(mm) 710 Package horizontal(mm) 135 Package height(mm) 45
Effective dimensions(mm) 600 JAN code 4904781374939 Jaw depth(mm) 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTLC-600 in the GT L Type Clamp series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTLC-600 ในชุด GT L Type Clamp

Additional Products in this Category

Tech Support