1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GT ปืนเป่าลม

A2R1 AIR TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • GTBG-10
  • GTBG-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 512.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • กรุณาอย่าออกแรงมากเกินไปหรือทำให้เกิดการกระแทกที่รุนแรง กรุณาอย่าให้สัมผัสกับอุณหภูมิสูง, รวมถึงเปลวไฟ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความยาวหัวฉีดโดยรวม: 100 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับการเป่า

รหัสสินค้า
GTBG-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 512.25

A2R1 AIR TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 210 ความสูง(มิลลิเมตร) 20
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 130 ระยะเวลาในแพคเกจ(มิลลิเมตร) 160 ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) 150
แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 30 ปลั๊ก คัปปลิ้ง-รองรับการใช้งาน JAN Code 4904781379415
น้ำหนัก(ก.) 142 แพคเกจ มวล(ก.) 144 วัสดุ ตัวสินค้า: ABS, หัวฉีด: เหล็กกล้า
สเปค การไหล-สามารถปรับได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTBG-11 ในชุด GT ปืนเป่าลม