1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู GT

A2R1 DRILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 683.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแข็ง:HRC58 ถึง 63 °; ก้าน หกเหลี่ยม:6.35 มม. ขนาด (มม.):3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; สเปค:รองรับการใช้งาน ผลกระทบ; ฟังก์ชั่น:รวมถึง ตัว เบรกเกอร์ ชิป IC ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) โดยประมาณ:3 / 3,000; 4/2800; 5/2200; 6/1800; 7/1600; 8/1400; 9 / 1,200; 10/1100; 12/900
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผ่นสแตนเลสแผ่นเหล็กบางอลูมิเนียม ฯลฯ

รหัสสินค้า
GTSS-312
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 683.95

A2R1 DRILL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กความเร็วสูงโคบอลต์ (HSS) จำนวนขั้นตอน 9 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน หกเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 6.35
แพ็คเกจแนวตั้ง(มิลลิเมตร) 150 แพคเกจแนวนอน(มิลลิเมตร) 52 แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 26
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน / ความเร็วการหมุนโดยประมาณ: 3/3,000; 4/2,800; 5/2,200; 6/1,800; 7/1,600; 8/1,400; 9/1,200; 10/1,100; 12/900 JAN Code 4904781381432 ขนาดของขลุ่ย 3/4/5/6/7/8/9/10/12 มม
ความแข็ง เหล็กแผ่นรีดร้อน 58 ถึง 63 ° รุ่นที่ รองรับการใช้งาน รองรับแรงกระแทก ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม รวมฟังก์ชันร่องคายเศษ
น้ำหนักหีบห่อ 32