GT Hex Long Wrench

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Hex Long Wrench

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Lineup (mm): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0
[Applications]
· For opening/closing hex socket bolts, set screws, flat head bolts, button head bolts, etc.

Basic Specifications

Part Number
Type

Refine byกรองตาม

  • T Type
  • Other
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Tip Type

Refine byกรองตาม

  • Ballpoint
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall length (L dimension)(mm)

Refine byกรองตาม

  • Approx. 90
  • Approx. 220
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Other
-
Approx. 90
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-15L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Other
  • Tip Type
    -
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    Approx. 90
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-20L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-25L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-30L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-40L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-50L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-60L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
T Type
Ballpoint
-
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-80L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    T Type
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    -
Other
-
Approx. 220
2 Day(s) or more
-

Part Number : LBP-100L
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Type
    Other
  • Tip Type
    -
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Overall length (L dimension)(mm)
    Approx. 220

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support