• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT Extension Bar

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Extension Bar

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Series size: 75 mm (Square drive 9.5 mm, 12.7 mm), 125 mm (Square drive 12.7 mm), 150 mm (Square drive 9.5 mm)
[Applications]
· Bolt and nut tightening.

(i)Caution

  • Please only use this product for its intended purpose. Do not use with impact wrenches etc.

Basic Specifications

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Extension Bar
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    3/8
Part Number
Overall length (L dimension)(mm)

Refine byกรองตาม

  • 75
  • 150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
150
Quote
-

Part Number : 478138663
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Extension Bar
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    3/8
  • Overall length (L dimension)(mm)
    150
75
Quote
-

Part Number : EB3/8-3
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Extension Bar
  • Application
    For handwork
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
    3/8
  • Overall length (L dimension)(mm)
    75

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support