• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT Double-Headed Long Bit

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Double-Headed Long Bit

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Shaft diameter: 6.35 mm· Specifications: 18-V impact-compatible· Bit: no. 2 double-headed long type
[Applications]
· Bit for impact

(i)Caution

  • Please mount/exchange the bit securely. Modifying or heating is dangerous, so please be sure to avoid doing it.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Package horizontal(mm)
    35
  • Package length(mm)
    15
Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 300
  • 350
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6.35
  • 80
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 6.35
  • 310
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Package vertical(mm)

Refine byกรองตาม

  • 240
  • 340
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN code

Refine byกรองตาม

  • 4904781383498
  • 4904781383504
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
350
80
310
240
4904781383498
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTLB-20D
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    350
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Height(mm)
    80
  • Width(mm)
    310
  • Package vertical(mm)
    240
  • Package horizontal(mm)
    35
  • Package length(mm)
    15
  • JAN code
    4904781383498
  • Weight(g)
    50
  • Package weight(g)
    54
  • Material
    S2H (surface treatment: chrome-plated mat treatment)
  • Specifications
    18-V impact-compatible
300
6.35
6.35
340
4904781383504
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTLB-30C
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    300
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • Height(mm)
    6.35
  • Width(mm)
    6.35
  • Package vertical(mm)
    340
  • Package horizontal(mm)
    35
  • Package length(mm)
    15
  • JAN code
    4904781383504
  • Weight(g)
    65
  • Package weight(g)
    80
  • Material
    S2H (surface treatment: chrome-plated mat treatment)
  • Specifications
    18-V impact-compatible

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support