• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
GT Recovery Electric Drill Socket

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Recovery Electric Drill Socket

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Series size: Series size: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm· Included bit size: +2 × 65 mm· Specifications 1: interchangeable bit· Specifications 2: 18-V compatible· Patent: Patented in USA and Germany ·Bit: Commercially available bits can be used.
[Applications]
· For turning normal bolts and slipped bolts

(i)Caution

  • This product conducts electricity. Please be careful not to get electric shock. There is risk of the bit (shaft) breaking and the socket part falling during use, so please make sure that there is no person or things that easily break underneath. Please do not use if there is any abnormality, such as cracking, chipping, wear, deformation, etc. When replacing the bit or attaching it to a power tool, make sure that the bit is locked before performing work. Please do not apply more force than needed or use it at a diagonal position. Please do not modify or heat.

Basic Specifications

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : X20026
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
4 Day(s) or more
-

Part Number : X20027
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
4 Day(s) or more
-

Part Number : X20028
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
4 Day(s) or more
-

Part Number : X20029
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Other

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support