GT Recovery Socket Set

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

GT Recovery Socket Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· GTRS-36 Square drive : 9.5 mm (1/3 inch), GTRS-47 Square drive: 12.7 mm (1/2 inch), Specifications: hand-tightening socket, Patent: USA patent, German patent obtained
[Applications]
· For turning standard and stripped bolts

(i)Caution

  • Use the size that matches the size standard of the bolt/nut. Firmly insert the socket all the way into the ratchet handle. Do not attach an extension pipe to the ratchet handle or hit with a hammer to turn. This socket is specifically designed for hand ratchet handles. Please do not use this product with power tools, such as an impact wrench.

Basic Specifications

Part Number
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)

Refine byกรองตาม

  • 9.5 (1/3 inch)
  • 12.7 (1/2 inch)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9.5 (1/3 inch)
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTRS36
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    9.5 (1/3 inch)
12.7 (1/2 inch)
2 Day(s) or more
-

Part Number : GTRS47
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    12.7 (1/2 inch)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support