• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

GT Quick Vise

GT Quick Vise

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Aperture length: 65 mm; Hole width: 90 mm; Specifications: single-action system
[Applications]
· For temporary clamping of objects

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

X29461

Part Number
X29461
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(g)
Package weight
(g)
Material Specifications
2 Day(s) or more 440522Aluminum alloySingle-action system

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length(mm) 230 Height(mm) 61 Width(mm) 115
Package vertical(mm) 242 Package horizontal(mm) 125 Package height(mm) 67
Aperture length(mm) 65 Hole width(mm) 90 JAN code 4904781375776

Please check the type/dimensions/specifications of the part X29461 in the GT Quick Vise series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X29461 ในชุด GT Quick Vise

Additional Products in this Category

Tech Support