GT Ratchet Handle (4 Min)

GT Ratchet Handle (4 Min)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm (4 min) / Specifications: ratchet type / Ratchet switching mode: knob on head / Grip: easy-to-grasp shape
[Applications]
· Handle for hand-cranked socket

Part Number
PR301-12.7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage mass
(g)
Material Specifications
6 Day(s) or more 528Main body: chrome vanadium steelRatchet type; Ratchet switching mode: knob on head / Grip: easy-to-grasp shape

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Socket Plug Angle(mm) 12.7 (4 min) Length(mm) 255 Height(mm) 43
Width(mm) 41 Package length(mm) 320 Package width(mm) 60
Package height(mm) 50 JAN code 4904781376704

Please check the type/dimensions/specifications of the part PR301-12.7 in the GT Ratchet Handle (4 Min) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR301-12.7 ในชุด GT Ratchet Handle (4 Min)

Additional Products in this Category

Tech Support