GT Ratchet Handle (3 Min)

GT Ratchet Handle (3 Min)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm (3 min) / Specifications: ratchet type / Ratchet switching mode: knob on head / Grip: easy-to-grasp shape
[Applications]
· Handle for hand-cranked socket

Part Number
PR301-9.5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPackage mass
(g)
Material Specifications
2 Day(s) or more 306Main body: chrome vanadium steelRatchet type; Ratchet switching mode: knob on head / Grip: easy-to-grasp shape

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Socket Plug Angle(mm) 9.5 (3 min) Length(mm) 203 Height(mm) 87
Width(mm) 85 Package length(mm) 255 Package width(mm) 50
Package height(mm) 35 JAN code 4904781376698

Please check the type/dimensions/specifications of the part PR301-9.5 in the GT Ratchet Handle (3 Min) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR301-9.5 ในชุด GT Ratchet Handle (3 Min)

Additional Products in this Category

Tech Support