(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับวัสดุได้ทุกชนิดด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของร่องและปลายใบกัด
· เครื่องมือเดียวที่สามารถทำการเจาะนำศูนย์ การเจาะสว่าน และการลบคมได้ โดยลดเวลาในกระบวนการแมชชีนนิ่งได้อย่างเห็นได้ชัด
· มุมปลาย: 120°
รหัสสินค้า |
---|
DCR-110S |
DCR-160S |
DCR-250M |
DCR-250S |
DCR-420S |
DCR-500S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (øมม) | ความยาวขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (øมม) | สกรู ใช้บังคับ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,580.44 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 1.10 | 3.1 | 3.0 | M1.4 × 0.3 | ใบกัดขนาดสั้นสำหรับตัด | ||
฿ 1,646.77 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | 50 | 1.60 | 4.4 | 4.0 | M2 × 0.4 | ใบกัดขนาดสั้นสำหรับตัด | ||
฿ 1,713.11 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 23 | 60 | 2.50 | 10.5 | 6.0 | M3 × 0.5 | ใบกัดขนาดกลางสำหรับตัด | ||
฿ 1,713.11 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19 | 60 | 2.50 | 6.6 | 6.0 | M3 × 0.5 | ใบกัดขนาดสั้นสำหรับตัด | ||
฿ 2,057.81 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 26 | 70 | 4.20 | 11 | 8.0 | M5 × 0.8 | ใบกัดขนาดสั้นสำหรับตัด | ||
฿ 2,057.81 | A9C DRILLS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 29 | 70 | 5.00 | 13.2 | 8.0 | M6 × 1 | ใบกัดขนาดสั้นสำหรับตัด |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.01 ถึง 0 |
มุม บิด(°) | 35 ถึง 40 | ความ ความเผื่อ ยาวของ ใบมีดลบคม | ±0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง