1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cermet Cera ดอกสว่าน CCD

A9C DRILLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,051.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเซอร์เมตที่ใช้ TiN เป็นหลัก ทนทานต่อการสึกหรอและมีความแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง และการเจาะที่เที่ยงตรงระหว่างการเผาซินเทอร์ชั่วคราวของเซรามิกแบบละเอียด
·รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของร่องและปลายใบมีดช่วยลดการบิ่นของชิ้นงานเมื่อดึงดอกสว่านออก
· มุมปลาย: 120°

รหัสสินค้า
CCD7035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,051.61

A9C DRILLS 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 3.5 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เซรามิก แปรรูปได้ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 50
ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N NA มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด -0.005 ถึง 0 มุม บิด(°) 50 ประเภท วัสดุ (รายละเอียด) วัสดุเซอร์เม็ต
ความยาวขลุ่ย(มิลลิเมตร) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCD7035 ในชุด Cermet Cera ดอกสว่าน CCD