1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ เกี่ยวกับอากาศ GC, อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์, ข้อ ข้อต่อ - รองรับการใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ

COUPLER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,266.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ข้อควรระวัง 1:ใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงของเหลวไวไฟและ น้ำยากันสนิมแบบระเหย และห้ามทำงานในที่ที่มีเปลวไฟห้ามใช้กับคนหรือสัตว์อย่าให้เกิน แรงดันใช้งานสูงสุดปฏิบัติตามทิศทางการไหลของอากาศที่กำหนดไว้เสมอผลิตภัณฑ์ นี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ อากาศอัด เท่านั้นห้ามใช้กับของเหลวใด ๆ นอกเหนือจากอากาศกรุณาอย่าใช้กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 50 ° C ขึ้นไปข้อควรระวัง 2:อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้หากพบความผิดปกติเช่นรอยขีดข่วนหรือรอยแตกบน ตัวเครื่อง เครื่อง สกรู หลวม ฯลฯเมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้โปรดทำความสะอาดตามคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับวัตถุเป้าหมายในบางกรณีควร ผลิตภัณฑ์ นี้หลังจากได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วเช่นการบ่มเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยโปรดสวม แว่นตาเซฟตี้ ระหว่างการใช้งานกรุณาแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อปฏิบัติงาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดูดน้ำด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของอากาศและขจัดสิ่งสกปรกออกจากเครื่องจักรที่ซับซ้อนเช่นเครื่องยนต์รถยนต์และรถจักรยานยนต์จักรยาน ฯลฯ
·ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดแม้ในบริเวณที่ลึกซอกหลืบและหลุมต่างๆ

รหัสสินค้า
E-35P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,266.75

COUPLER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์ แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-35P ในชุด เครื่องมือ เกี่ยวกับอากาศ GC, อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องยนต์, ข้อ ข้อต่อ - รองรับการใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ