(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
281295 |
281296 |
281297 |
281298 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวขนาดบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ขนาดบรรจุภัณฑ์กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดบรรจุสูง (มิลลิเมตร) | รุ่น การใช้งาน มาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูเสียบ (มิลลิเมตร) | ความลึกของรู (มิลลิเมตร) | JAN Code | ผลิตภัณฑ์ มวล (ก.) | แพคเกจ มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189.53 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 95 | 20 | 20 | 95 | 20 | 20 | ขอบคู่ 75 มม., 100 มม. สำหรับงานฝีมือ / เลื่อย โซ่ 150 มม | ประมาณ 5.8 | ประมาณ 21 | 4904781170531 | 22 | 22 | ||
฿ 207.04 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 105 | 20 | 20 | 105 | 20 | 20 | ขอบคู่ 125 มม., 150 มม., สำหรับ งานโลหะ ไม้ 150 มม. ถึง 200 มม., เลื่อย โซ่ 200 มม | ประมาณ 5.8 | ประมาณ 31 | 4904781170548 | 28 | 28 | ||
฿ 208.58 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 25 | 25 | 120 | 25 | 25 | สำหรับ งานโลหะ 200 มม. ถึง 250 มม. สำหรับงานเลื่อย 200 มม. ถึง 250 มม | ประมาณ 8.5 | ประมาณ 40 | 4904781170555 | 35 | 35 | ||
฿ 244.02 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 122 | 29 | 29 | 122 | 29 | 29 | สำหรับ งานโลหะ ไม้ 250 มม. ถึง 300 มม | ประมาณ 11.0 | ประมาณ 54 | 4904781170562 | 52 | 52 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: ไม้ บีช | สเปค | ข้อต่อเฟอร์รูล ให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง