1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ งานละเอียด เพชร GC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่มีการกึ่งถาวรหลังจากใช้งานไปนานเพชรจะหลุดออกเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ให้ใช้ ตำแหน่ง ที่เพชรยังคงอยู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพชรยึดติดกับ เหล็กกล้า ด้วย กระบวนการแปรรูป พิเศษ
·เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา คาร์ไบด์ วัสดุ ชุบแข็ง เซรามิก และ วัสดุ แข็งอื่น ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใบ การขัดเงา ปลายหัวแร้งบัดกรี คาร์ไบด์ และกระจก

รหัสสินค้า
281351
281352
281353
281354
281355
281358
281359
281361
281362
281363
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวขนาดบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ขนาดบรรจุภัณฑ์กว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ตะไบ ความยาวเพชร
(มิลลิเมตร)
ปริมาณใน คลองเลื่อย
(ใน คลองเลื่อย)
JAN Code ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)
แพคเกจ มวล
(ก.)

฿ 289.84

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140-4619035แบน60-4904781269211816

฿ 289.84

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140-4619035ครึ่ง แบบกลม60-4904781269228816

฿ 289.84

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140-4419035แบบกลม60-4904781269235816

฿ 289.84

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140-4419035เป็นรูปสามเหลี่ยม60-4904781269242816

฿ 289.84

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140-4419035แบบเหลี่ยม60-4904781269259816

฿ 477.06

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์--19050แบน / ครึ่ง แบบกลม / แบบกลม6034904781269273-34

฿ 682.35

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 140คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์--19050แบน / ครึ่ง แบบกลม / แบบกลม6034904781269280-32

฿ 429.54

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 180-5623035แบน70-49047812692971220

฿ 429.54

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 180-5623035ครึ่ง แบบกลม70-49047812693031220

฿ 429.54

A2S1 FILE 1 ชิ้น 31 วัน 180-5523035แบบกลม70-49047812693101220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ แม่นยำ ความหยาบของ เม็ดขัด งานละเอียด ขนาดอนุภาค(#) 200
ขนาดบรรจุสูง(มิลลิเมตร) 5 ตัวจับชิ้นงาน ตัวจับชิ้นงาน ยาง