(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไฟล์นี้เป็น ตะไบ สองชั้นที่มีความหยาบเป็นพิเศษ (สลับกันระหว่าง ฟันซี่ บนและ ฟัน) ที่สามารถใช้กับ วัสดุ แข็งหรืออ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานพลาสติกโลหะอ่อน ไม้ และโลหะเช่นโมเดลพลาสติกหรือการประกอบเรือ รุ่น
รหัสสินค้า |
---|
281190 |
281195 |
281200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดบรรจุสูง (มิลลิเมตร) | รูปทรง ตะไบ | JAN Code | ผลิตภัณฑ์ มวล (ก.) | แพคเกจ มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.61 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 25 | 9 | แบน | 4904781170333 | 90 | 102 | ||
฿ 730.10 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 17 | 9 | ชนิด แบบกลม | 4904781170340 | 92 | 106 | ||
฿ 630.17 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 8 | 13 | แบบกลม | 4904781170357 | 52 | 66 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 245 | ความยาวขนาดบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 300 | ขนาดบรรจุภัณฑ์กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง | HRC62 หรือสูงกว่า | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: SKS8 | ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง