(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพชรยึดติดกับ เหล็กกล้า ด้วย กระบวนการแปรรูป พิเศษ
·เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา คาร์ไบด์ วัสดุ ชุบแข็ง เซรามิก และ วัสดุ แข็งอื่น ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใบ การขัดเงา ปลายหัวแร้งบัดกรี คาร์ไบด์ และกระจก
รหัสสินค้า |
---|
281371 |
281372 |
281373 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดบรรจุสูง (มิลลิเมตร) | รูปทรง ตะไบ | ความยาวเพชร (มิลลิเมตร) | JAN Code | ผลิตภัณฑ์ มวล (ก.) | แพคเกจ มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.23 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 14 | 6 | แบน | 70 | 4904781269808 | 60 | 70 | ||
฿ 558.23 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 14 | 6 | โค้ง | 50 | 4904781269815 | 60 | 70 | ||
฿ 556.99 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 13 | 5 | ครึ่ง แบบกลม | 70 | 4904781269822 | 52 | 62 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ เพชรไฟฟ้า | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 215 | ขนาดอนุภาค(#) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวขนาดบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 260 | ขนาดบรรจุภัณฑ์กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ตัวจับชิ้นงาน | ตัวจับชิ้นงาน ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง