(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานหัตถกรรมโลหะ
·เมื่อตกแต่งชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของ ดาย กุญแจการแกะสลักโลหะหรือเครื่องจักรด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
278041 |
278042 |
278043 |
278044 |
278045 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ตะไบ (มิลลิเมตร) | JAN Code | ผลิตภัณฑ์ มวล (ก.) | แพคเกจ มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.92 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 | ประมาณ 9 × 3 | 4904781169696 | 32 | 40 | ||
฿ 598.62 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 | ประมาณ 9 × 3 | 4904781169702 | 30 | 38 | ||
฿ 500.94 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 | เกี่ยวกับø4.3 | 4904781169719 | 24 | 32 | ||
฿ 500.94 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 191 | ประมาณ 4.3 × 4.3 | 4904781169726 | 24 | 32 | ||
฿ 501.56 | A2S1 FILE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 196 | ประมาณ 6 | 4904781169733 | 28 | 36 |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 15 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | ความยาวขนาดบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 260 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์กว้าง(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาดบรรจุสูง(มิลลิเมตร) | 17 | ความแข็ง | HRC62 หรือสูงกว่า |
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: SKS8 | ตัวจับชิ้นงาน | มือจับ ทำจากไม้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง