(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· สำหรับเจาะรูกับหนัง, ผ้า, ไวนิล, เอกสาร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DP-2045 |
DP-5080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย เนื้อหา | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.89 | PUNCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ด้ามจับ, ใบมีด (เส้นผ่านศูนย์กลางรู): 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 3.5 มม., 4 มม., 4.5 มม. | 4904781076420 | 86 | ||
฿ 680.88 | PUNCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ด้ามจับ, ใบมีด (เส้นผ่านศูนย์กลางรู): 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 6.5 มม., 7 มม., 8 มม. | 4904781076437 | 114 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พันช์ ด้วยตนเอง | วัสดุ (ปลาย) | อื่น ๆ | ขนาดแพคเกจความยาว(มิลลิเมตร) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดแพคเกจความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาดแพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 16 | คลองเลื่อย รายการ(รายการ) | 7 |
วัสดุ | ด้ามจับโลหะ: เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) / ยาง, ใบมีด: เหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) | วัสดุ ใช้งานได้ | กระดาษหนา, ไวนิล, หนัง, ผ้า ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง