1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบเพชรที่ยืดหยุ่น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตะไบเพชรที่ยืดหยุ่น
  • ตะไบเพชรที่ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,728.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบเพชรที่ยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับพื้นผิวของชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับวัสดุชิ้นงานที่มีรูปทรงโค้งนูนและเว้า
· ขนาด 165 มม. (ยาว) x 0.5 มม. (หนา) x 14 มม. (กว้าง)
· มีเพชรเคลือบชั้นเดียว
· จากรูปแบบต่าง ๆ 3 แบบ คุณสามารถเลือกขนาดอนุภาค #80-100, #120-140 และ #200-230 ตามการใช้งานที่ต้องการ
[การใช้งาน]
· ใช้เฉพาะตะไบที่มีรัศมีการดัดไม่เกิน 15 มม.

รหัสสินค้า
DFLEX165G004920
DFLEX165G004951
DFLEX165G004968
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,728.27

PRD DIAMOND FILE 5 ชิ้น 31 วัน 200 ถึง 300

฿ 1,728.27

PRD DIAMOND FILE 5 ชิ้น 31 วัน 120 ถึง 140

฿ 1,728.27

PRD DIAMOND FILE 5 ชิ้น 31 วัน 80 ถึง 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ เพชรไฟฟ้า ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 165 ความยาวของส่วน Electrodeposition(มิลลิเมตร) 165
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว บรรจุสินค้า ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 14 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 0.5