1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ กันสั่นสะเทือน คาร์ไบด์ AE-VMSS ชนิด ดอกสั้น (แบบ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)))

ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ กันสั่นสะเทือน คาร์ไบด์ AE-VMSS ชนิด ดอกสั้น (แบบ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,234.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้สินค้าที่มีความเที่ยงตรงสูงและมีความแข็งแรงสำหรับเครื่องจักรและด้ามจับ ปรับความเร็วในการหมุนและอัตราป้อนตามสภาพการใช้งาน (ความแข็งแรงคงรูปของชิ้นงาน ความแข็งแรงของเครื่องจักร ฯลฯ) นอกจากนี้ให้ใช้น้ำมันหล่อเย็นชนิดควันน้อยที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน สำหรับการกัดแบบแห้ง ให้กำจัดเศษตัดออกโดยใช้เครื่องเป่าลมเพื่อไม่ให้เศษตัดอุดตันรู เมื่อทำการกัดสแตนเลส แนะนำให้ใช้น้ำมันหล่อเย็นละลายน้ำได้ สำหรับการตัดเฉือนความละเอียดสูง ให้ลดความเร็วในการหมุน อัตราป้อน และความลึกในการตัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบ DUARISE ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในอุณหภูมิสูงที่ดีเยี่ยม โครงสร้างคอมโพสิตหลายขั้นช่วยป้องกันการแตกร้าวจากความร้อน นอกจากนี้ผิวเคลือบยังมีความเรียบช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงในการกัดผิว
ฟันมุมบวกที่มีความคมดีเยี่ยมช่วยลดแรงต้านการตัด รูปทรงฟันใหม่ที่ให้ทั้งความแข็งแรงของเครื่องมือและประสิทธิภาพในการคายเศษ ช่วยให้การตัดเฉือนมีความเสถียรและลดการเกิดครีบ
ใช้รูปทรงปลายนำแบบแปรผันและการแบ่งส่วนที่ไม่เท่ากัน เพื่อการตัดเฉือนที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูง

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ร่อง!

มีแทบจะไม่ขรุขระใด ๆ ร่อง

ชิป IC 
AE-VMS สามารถทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงโดยเกิดครีบน้อยที่สุด แม้ในการกัดร่องที่ความลึก 10 มม.

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ประสิทธิภาพที่มั่นคง
แรงตัดต่ำ

• มุม คราด บวกที่คมช่วยลดแรงตัด
•ฟลุตรูปแบบใหม่ที่มีความแข็งแกร่งของเครื่องมือสูงและคุณสมบัติในการคายเศษที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การกัดมีเสถียรภาพและลดการเกิดครีบ

แรงตัดลดลง 10% เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ประสิทธิภาพสูง
การปราบปรามการสั่นสะเทือน

ระยะห่างของ ฟัน ไม่เท่ากันและรูปทรงของตะกั่วแปรผันทำให้การกัดมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

คุณภาพ พื้นผิว เหนือกว่า
การ การเคลือบผิว DUARISE

 
•ให้การ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมทนต่อแรงเสียดทานที่เหนือกว่าและ 
อุณหภูมิออกซิเดชั่นสูง
โครงสร้างหลายชั้นช่วยลดรอยแตกจากความร้อนที่มักเกิดขึ้น 
เกิดขึ้นขณะใช้ น้ำมัน ละลายน้ำ

•การ การเคลือบผิว พื้นผิว เรียบทำให้มีคุณภาพดีเยี่ยม 
ของการตกแต่ง พื้นผิว
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS

ข้อมูลการตัด

การปราบปรามการสร้างความร้อน
การยับยั้งการสร้างความร้อนในการตัดช่วยลดการสึกหรอของ เครื่องมือ

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ความหยาบพื้นผิวหลังการกัด 11.2 ม.

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

สภาพเครื่องมือหลังกัด 156.8 ม.

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ร่อง

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ประสิทธิภาพที่มั่นคง
ประสิทธิภาพที่มั่นคงแม้ในการเจาะช่อง

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 68.6 ม.

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

ประสิทธิภาพสูง
ชิป IC Slotting ความเร็วสูง

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

Long Life เครื่องมือ
การ การเคลือบผิว DUARISE ช่วยให้การสึกหรอของ เครื่องมือ สม่ำเสมอ

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

เปรียบเทียบการสึกหรอหลังการกัด 196 ม.

 
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ กันสะเทือน ขนาดสั้นหนา (ชนิดคอยาว) AE-VMSS
 

การกัดด้านลึก
พื้นผิวที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องพูดพล่อย

 

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
AE-VMSS6X18
AE-VMSS6X30
AE-VMSS8X24
AE-VMSS8X40
AE-VMSS10X30
AE-VMSS10X50
AE-VMSS12X36
AE-VMSS12X60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,234.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 69660185.88556618

฿ 1,319.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 69670305.88556630

฿ 2,223.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 812870247.78556724

฿ 2,337.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 812880407.78556740

฿ 2,759.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10151080309.78556830

฿ 2,897.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101510100509.78556850

฿ 3,458.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 121812903611.78556936

฿ 3,622.00

OSG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1218121106011.78556960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง มุมบิด (θ) สายนำไฟฟ้า ไม่สม่ำเสมอ มุมเอียงของฟันเกลียว 2 37 ถึง 40°
การเคลือบผิว (2) การเคลือบ DUARISE ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02