• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Casio Stamp Maker Pomrie Sheet Holder Set

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Casio Stamp Maker Pomrie Sheet Holder Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· 2 sets of base and cap, etc. for Pomrie are included.

Basic Specifications

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Compatible Model
    STC-W10
  • Quantity
    1 Pack (5 Pieces) / 1 Set
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Set
  • 1 Pack (5 Pieces)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 15×15
  • 15 × 30
  • 15 × 60
  • 30 × 30
  • 30 × 60
  • 45 × 45
  • 45 × 90
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4971850488941
  • 4971850488958
  • 4971850488965
  • 4971850488972
  • 4971850488989
  • 4971850488996
  • 4971850489009
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
15×15
4971850488941
9 Day(s) or more
-

STH-1515
Part Number : STH-1515
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    15×15
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488941
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
15 × 30
4971850488958
9 Day(s) or more
-

STH-1530
Part Number : STH-1530
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    15 × 30
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488958
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
15 × 60
4971850488965
9 Day(s) or more
-

STH-1560
Part Number : STH-1560
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    15 × 60
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488965
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
30 × 30
4971850488972
9 Day(s) or more
-

STH-3030
Part Number : STH-3030
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    30 × 30
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488972
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
30 × 60
4971850488989
9 Day(s) or more
-

STH-3060
Part Number : STH-3060
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    30 × 60
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488989
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
45 × 45
4971850488996
9 Day(s) or more
-

STH-4545
Part Number : STH-4545
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    45 × 45
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850488996
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
1 Set / 1 Pack (5 Pieces)
45 × 90
4971850489009
9 Day(s) or more
-

STH-4590
Part Number : STH-4590
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 Pieces)

Specificationtitle

  • Product Type
    Option
  • Brand
    Other
  • Details Type
    Replacement Sheet Holder
  • Size(mm)
    45 × 90
  • Compatible Model
    STC-W10
  • JAN Code
    4971850489009
  • Accessory
    2 Sheet Holders, 2 (Cap + Stamp Base), 4 Seals
  • Quantity
    1 Set / 1 Pack (5 Pieces)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support