(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
67035-037-3L |
67035-037-4L |
67035-037-5L |
67035-037-6L |
67035-037-L |
67035-037-LL |
67035-037-M |
67035-037-S |
67035-037-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,823.08 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 490 | 605 | 820 | 4548413371288 | 121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,883.38 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | 510 | 615 | 830 | 4548413371295 | 125 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,943.69 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 530 | 625 | 840 | 4548413371301 | 129 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,124.60 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 550 | 635 | 850 | 4548413371318 | 133 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 470 | 575 | 800 | 4548413371264 | 113 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 480 | 590 | 810 | 4548413371271 | 117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 460 | 560 | 790 | 4548413371257 | 109 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 440 | 550 | 760 | 4548413371240 | 105 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 420 | 540 | 720 | 4548413371233 | 101 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ชุด ระบบรักษาความปลอดภัย มืออาชีพออกแบบมาเพื่อการใช้งานและความสะดวกสบาย
·ผ้า:เขตร้อนบิดสูง ( โพลีเอสเตอร์ 65%, ผ้าฝ้าย 35%)
·ปุ่ม:ปุ่มพร้อม เกลียว
รหัสรุ่น |
---|
67035-037-3L |
67035-037-4L |
67035-037-5L |
67035-037-6L |
67035-037-L |
67035-037-LL |
67035-037-M |
67035-037-S |
67035-037-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
แขนยาว (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,823.08 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 490 | 605 | 820 | 4548413371288 | 121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,883.38 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | 510 | 615 | 830 | 4548413371295 | 125 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,943.69 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 530 | 625 | 840 | 4548413371301 | 129 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,124.60 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6L | 550 | 635 | 850 | 4548413371318 | 133 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 470 | 575 | 800 | 4548413371264 | 113 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 480 | 590 | 810 | 4548413371271 | 117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 460 | 560 | 790 | 4548413371257 | 109 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 440 | 550 | 760 | 4548413371240 | 105 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,762.77 |
LONG SLEEVE WORK SHIRT | 1 ชิ้น | 8 วัน | SS | 420 | 540 | 720 | 4548413371233 | 101 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง