(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HS2801-010-3L |
HS2801-010-4L |
HS2801-010-5L |
HS2801-010-L |
HS2801-010-LL |
HS2801-010-M |
HS2801-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3L | 395 | 490 | 4932514977904 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4L | 410 | 500 | 4932514977911 | 113 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 425 | 500 | 4932514977928 | 118 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 365 | 480 | 4932514977881 | 98 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 380 | 490 | 4932514977898 | 103 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 350 | 470 | 4932514977874 | 93 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 335 | 460 | 4932514977867 | 88 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เสื้อกั๊กผู้ชายสำหรับการแต่งกายที่เป็นทางการ
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ผ้า: Gabardine แบบยืด โพลีเอสเตอร์ 100%
· กระดุม: กระดุมมีเกลียว
รหัสรุ่น |
---|
HS2801-010-3L |
HS2801-010-4L |
HS2801-010-5L |
HS2801-010-L |
HS2801-010-LL |
HS2801-010-M |
HS2801-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3L | 395 | 490 | 4932514977904 | 108 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 13 วัน | 4L | 410 | 500 | 4932514977911 | 113 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 425 | 500 | 4932514977928 | 118 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 365 | 480 | 4932514977881 | 98 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 380 | 490 | 4932514977898 | 103 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 350 | 470 | 4932514977874 | 93 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | S | 335 | 460 | 4932514977867 | 88 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง