(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HS2800-010-3L |
HS2800-010-4L |
HS2800-010-5L |
HS2800-010-L |
HS2800-010-LL |
HS2800-010-M |
HS2800-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 430 | 570 | 4932514977829 | 118 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4L | 450 | 570 | 4932514977836 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 470 | 580 | 4932514977843 | 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 390 | 550 | 4932514977805 | 106 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 410 | 560 | 4932514977812 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 370 | 540 | 4932514977799 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 7 วัน | S | 350 | 530 | 4932514977782 | 94 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เสื้อกั๊กผู้ชายสำหรับการแต่งกายที่เป็นทางการ
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ผ้า: Gabardine แบบยืด โพลีเอสเตอร์ 100%
· กระดุม: กระดุมมีเกลียว
รหัสรุ่น |
---|
HS2800-010-3L |
HS2800-010-4L |
HS2800-010-5L |
HS2800-010-L |
HS2800-010-LL |
HS2800-010-M |
HS2800-010-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | บ่า กว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาวชุด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | บริเวณ หน้าอก (ซม.) |
สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3L | 430 | 570 | 4932514977829 | 118 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4L | 450 | 570 | 4932514977836 | 124 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5L | 470 | 580 | 4932514977843 | 130 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | L | 390 | 550 | 4932514977805 | 106 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 410 | 560 | 4932514977812 | 112 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 8 วัน | M | 370 | 540 | 4932514977799 | 100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,469.37 |
BEST | 1 ชิ้น | 7 วัน | S | 350 | 530 | 4932514977782 | 94 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง