• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-HCV9550 Vest

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-HCV9550 Vest

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Available in 3 basic colors that coordinate with a wide variety of outfits.
· A wide variety of colors and options available.
· Fabric: soft worsted (70% polyester, 30% wool)

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Best
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Contents
    1 pc.
Part Number
Contents

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • No. 5
  • No. 7
  • No. 9
  • No. 11
  • No. 13
  • No. 15
  • No. 17
  • No. 19
  • No. 21
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shoulder width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 320
  • 330
  • 340
  • 350
  • 360
  • 370
  • 380
  • 390
  • 400
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Dress length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 470
  • 480
  • 490
  • 500
  • 510
  • 520
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Charcoal gray
  • Navy
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Navy Blue
No. 5
320
470
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 5
  • Shoulder width(mm)
    320
  • Dress length(mm)
    470
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413730979
  • Around Chest(cm)
    83
1 pc.
Navy Blue
No. 7
330
480
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 7
  • Shoulder width(mm)
    330
  • Dress length(mm)
    480
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413730986
  • Around Chest(cm)
    86
1 pc.
Navy Blue
No. 9
340
490
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 9
  • Shoulder width(mm)
    340
  • Dress length(mm)
    490
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413730993
  • Around Chest(cm)
    89
1 pc.
Navy Blue
No. 11
350
500
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 11
  • Shoulder width(mm)
    350
  • Dress length(mm)
    500
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731006
  • Around Chest(cm)
    93
1 pc.
Navy Blue
No. 13
360
510
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 13
  • Shoulder width(mm)
    360
  • Dress length(mm)
    510
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731013
  • Around Chest(cm)
    97
1 pc.
Navy Blue
No. 15
370
520
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 15
  • Shoulder width(mm)
    370
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731020
  • Around Chest(cm)
    103
1 pc.
Navy Blue
No. 17
380
520
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 17
  • Shoulder width(mm)
    380
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731037
  • Around Chest(cm)
    109
1 pc.
Navy Blue
No. 19
390
520
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 19
  • Shoulder width(mm)
    390
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731044
  • Around Chest(cm)
    115
1 pc.
Navy Blue
No. 21
400
520
Navy
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-011-21
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 21
  • Shoulder width(mm)
    400
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4548413731051
  • Around Chest(cm)
    121
1 pc.
Gray
No. 5
320
470
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 5
  • Shoulder width(mm)
    320
  • Dress length(mm)
    470
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731075
  • Around Chest(cm)
    83
1 pc.
Gray
No. 7
330
480
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 7
  • Shoulder width(mm)
    330
  • Dress length(mm)
    480
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731082
  • Around Chest(cm)
    86
1 pc.
Gray
No. 9
340
490
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 9
  • Shoulder width(mm)
    340
  • Dress length(mm)
    490
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731099
  • Around Chest(cm)
    89
1 pc.
Gray
No. 11
350
500
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 11
  • Shoulder width(mm)
    350
  • Dress length(mm)
    500
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731105
  • Around Chest(cm)
    93
1 pc.
Gray
No. 13
360
510
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 13
  • Shoulder width(mm)
    360
  • Dress length(mm)
    510
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731112
  • Around Chest(cm)
    97
1 pc.
Gray
No. 15
370
520
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 15
  • Shoulder width(mm)
    370
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731129
  • Around Chest(cm)
    103
1 pc.
Gray
No. 17
380
520
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 17
  • Shoulder width(mm)
    380
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731136
  • Around Chest(cm)
    109
1 pc.
Gray
No. 19
390
520
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 19
  • Shoulder width(mm)
    390
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731143
  • Around Chest(cm)
    115
1 pc.
Gray
No. 21
400
520
Charcoal gray
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-097-21
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Gray
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 21
  • Shoulder width(mm)
    400
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Charcoal gray
  • JAN Code
    4548413731150
  • Around Chest(cm)
    121
1 pc.
Black
No. 5
320
470
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 5
  • Shoulder width(mm)
    320
  • Dress length(mm)
    470
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731174
  • Around Chest(cm)
    83
1 pc.
Black
No. 7
330
480
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 7
  • Shoulder width(mm)
    330
  • Dress length(mm)
    480
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731181
  • Around Chest(cm)
    86
1 pc.
Black
No. 9
340
490
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 9
  • Shoulder width(mm)
    340
  • Dress length(mm)
    490
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731198
  • Around Chest(cm)
    89
1 pc.
Black
No. 11
350
500
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 11
  • Shoulder width(mm)
    350
  • Dress length(mm)
    500
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731204
  • Around Chest(cm)
    93
1 pc.
Black
No. 13
360
510
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 13
  • Shoulder width(mm)
    360
  • Dress length(mm)
    510
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731211
  • Around Chest(cm)
    97
1 pc.
Black
No. 15
370
520
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 15
  • Shoulder width(mm)
    370
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731228
  • Around Chest(cm)
    103
1 pc.
Black
No. 17
380
520
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 17
  • Shoulder width(mm)
    380
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731235
  • Around Chest(cm)
    109
1 pc.
Black
No. 19
390
520
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 19
  • Shoulder width(mm)
    390
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731242
  • Around Chest(cm)
    115
1 pc.
Black
No. 21
400
520
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCV9550-099-21
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Black
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    None
  • Size
    No. 21
  • Shoulder width(mm)
    400
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Soft worsted (70% polyester, 30% wool)
  • Color Details
    Black
  • JAN Code
    4548413731259
  • Around Chest(cm)
    121

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support