• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-67041 Stab-Proof Vest Panel - Undergarment Back AT Type

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-67041 Stab-Proof Vest Panel - Undergarment Back AT Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· A stab-proof vest panel made from a combination of different fibers.
· The metal-free design is quiet and wraps flexibly around the body.

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    White
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    None
  • Size
    Free
  • Color Details
    White
  • Product Model
    Free
  • JAN Code
    4548413813054
  • Contents
    1 pc.
Part Number
Contents

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Quote
-

Part Number : 67041-001-F
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    White
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    None
  • Size
    Free
  • Color Details
    White
  • Product Model
    Free
  • JAN Code
    4548413813054

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support