• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-155B Vest

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-155B Vest

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Ideal for drivers, with strong light resistance and a design that supports your body in a driving posture.
· Anti-static thread, treated for strong resistance to light
· Fabric: anti-static twill 100% polyester

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form O
  • Contents
    1 pc.
Part Number
Contents

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • O3L
  • O4L
  • OL
  • OLL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Chest measurement(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1,160
  • 1,190
  • 1,220
  • 1,250
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4548413247309
  • 4548413247316
  • 4548413247323
  • 4548413247330
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
O3L
1,220
4548413247323
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155B-408-O3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    O3L
  • Chest measurement(mm)
    1,220
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form O
  • JAN Code
    4548413247323
1 pc.
O4L
1,250
4548413247330
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155B-408-O4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    O4L
  • Chest measurement(mm)
    1,250
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form O
  • JAN Code
    4548413247330
1 pc.
OL
1,160
4548413247309
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155B-408-OL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    OL
  • Chest measurement(mm)
    1,160
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form O
  • JAN Code
    4548413247309
1 pc.
OLL
1,190
4548413247316
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155B-408-OLL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    OLL
  • Chest measurement(mm)
    1,190
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form O
  • JAN Code
    4548413247316

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support