• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-155 Vest

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-155 Vest

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Ideal for drivers, with strong light resistance and a design that supports your body in a driving posture.
· Anti-static thread, treated for strong resistance to light
· Fabric: anti-static twill 100% polyester

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Contents
    1 pc.
Part Number
Contents

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • A3L
  • B3L
  • AL
  • ALL
  • AM
  • AS
  • BL
  • BLL
  • BM
  • BS
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Product Model

Refine byกรองตาม

  • Form A
  • Form B
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4548413164897
  • 4548413164903
  • 4548413164910
  • 4548413164927
  • 4548413164934
  • 4548413164941
  • 4548413164958
  • 4548413164965
  • 4548413164972
  • 4548413164989
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
A3L
Form A
4548413164965
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-A3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    A3L
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form A
  • JAN Code
    4548413164965
  • Around Chest(cm)
    108
1 pc.
AL
Form A
4548413164941
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-AL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    AL
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form A
  • JAN Code
    4548413164941
  • Around Chest(cm)
    102
1 pc.
ALL
Form A
4548413164958
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-ALL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    ALL
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form A
  • JAN Code
    4548413164958
  • Around Chest(cm)
    105
1 pc.
AM
Form A
4548413164934
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-AM
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    AM
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form A
  • JAN Code
    4548413164934
  • Around Chest(cm)
    99
1 pc.
AS
Form A
4548413164927
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-AS
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    AS
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form A
  • JAN Code
    4548413164927
  • Around Chest(cm)
    96
1 pc.
B3L
Form B
4548413164989
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-B3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    B3L
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form B
  • JAN Code
    4548413164989
  • Around Chest(cm)
    115
1 pc.
BL
Form B
4548413164903
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-BL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    BL
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form B
  • JAN Code
    4548413164903
  • Around Chest(cm)
    109
1 pc.
BLL
Form B
4548413164910
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-BLL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    BLL
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form B
  • JAN Code
    4548413164910
  • Around Chest(cm)
    112
1 pc.
BM
Form B
4548413164897
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-BM
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    BM
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form B
  • JAN Code
    4548413164897
  • Around Chest(cm)
    106
1 pc.
BS
Form B
4548413164972
6 Day(s) or more
-

Part Number : 155-008-BS
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    BS
  • Material
    Anti-static twill 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Product Model
    Form B
  • JAN Code
    4548413164972
  • Around Chest(cm)
    103

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support