• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-152 Ladies' Single Vest

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-152 Ladies' Single Vest

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Ideal for drivers, with strong light resistance and a design that supports your body in a driving posture.
· Treated for strong resistance to light
· Fabric: anti-static gabardine 100% polyester
· Buttons: Rakuto

Basic Specifications

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • Contents
    1 pc.
Part Number
Contents

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • No. 7
  • No. 9
  • No. 11
  • No. 13
  • No. 15
  • No. 17
  • No. 19
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Shoulder width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 360
  • 370
  • 380
  • 390
  • 400
  • 410
  • 430
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Dress length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 510
  • 520
  • 530
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4932514606545
  • 4932514606552
  • 4932514606569
  • 4932514606576
  • 4932514606583
  • 4932514606590
  • 4932514606606
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
No. 7
360
510
4932514606545
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 7
  • Shoulder width(mm)
    360
  • Dress length(mm)
    510
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606545
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    92
1 pc.
No. 9
370
520
4932514606552
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 9
  • Shoulder width(mm)
    370
  • Dress length(mm)
    520
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606552
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    96
1 pc.
No. 11
380
530
4932514606569
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 11
  • Shoulder width(mm)
    380
  • Dress length(mm)
    530
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606569
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    100
1 pc.
No. 13
390
530
4932514606576
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 13
  • Shoulder width(mm)
    390
  • Dress length(mm)
    530
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606576
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    104
1 pc.
No. 15
400
530
4932514606583
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 15
  • Shoulder width(mm)
    400
  • Dress length(mm)
    530
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606583
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    108
1 pc.
No. 17
410
530
4932514606590
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 17
  • Shoulder width(mm)
    410
  • Dress length(mm)
    530
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606590
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    114
1 pc.
No. 19
430
530
4932514606606
6 Day(s) or more
-

Part Number : 152-008-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Best
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Sleeve shape
    Sleeveless
  • Specifications
    For Women
  • Antistatic material
    Included
  • Size
    No. 19
  • Shoulder width(mm)
    430
  • Dress length(mm)
    530
  • Material
    Anti-static gabardine 100% polyester
  • Color Details
    Navy
  • JAN Code
    4932514606606
  • Button 1
    Rakuto
  • Around Chest(cm)
    120

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support