• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-HCB8600 Long-Sleeve Blouse

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-HCB8600 Long-Sleeve Blouse

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· A soft, silky blouse made from opaque fibers that prevent the garment from becoming see-through.
· A cotton-blended long-sleeve blouse with a ribbon that will keep you feeling clean and fresh.
· See-through prevention, UV protection
· Fabric: fine viera (85% polyester, 15% cotton)

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Red
  • Blue
  • White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • No. 5
  • No. 7
  • No. 9
  • No. 11
  • No. 13
  • No. 15
  • No. 17
  • No. 19
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Pink
  • Saxe
  • White
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White
No. 5
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 5
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 7
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 7
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 9
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 9
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 11
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 11
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 13
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 13
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 15
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 15
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 17
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 17
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
White
No. 19
White
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-001-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    White
  • Size
    No. 19
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    White
1 pc.
Blue
No. 5
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 5
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 7
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 7
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 9
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 9
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 11
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 11
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 13
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 13
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 15
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 15
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 17
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 17
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Blue
No. 19
Saxe
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-020-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Blue
  • Size
    No. 19
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Saxe
1 pc.
Red
No. 5
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-5
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 5
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 7
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 7
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 9
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 9
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 11
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 11
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 13
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 13
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 15
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 15
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 17
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-17
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 17
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink
1 pc.
Red
No. 19
Pink
6 Day(s) or more
-

Part Number : HCB8600-038-19
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Blouse
  • Color (Group)
    Red
  • Size
    No. 19
  • Sleeve shape
    Long Sleeve
  • Main Raw Material
    85% polyester, 15% cotton
  • Color Details
    Pink

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support