• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-56313 Ladies' All-Weather Pants

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-56313 Ladies' All-Weather Pants

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Uses the world's most waterproof and breathable material.
· All weather type women's pants.
· Water pressure resistance: 30,000 mm H2O, moisture permeability: 16,000 g / m2 / 24 hrs
· Fabric: 3-layer Mini-Rip 100% nylon
· Buttons: plastic
· Zipper: coil (slider: metal)

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • No. 7
  • No. 9
  • No. 11
  • No. 13
  • No. 15
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Charcoal
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Black
No. 7
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-010-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Black
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 7
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Black
1 pc.
Black
No. 9
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-010-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Black
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 9
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Black
1 pc.
Black
No. 11
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-010-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Black
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 11
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Black
1 pc.
Black
No. 13
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-010-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Black
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 13
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Black
1 pc.
Black
No. 15
Black
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-010-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Black
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 15
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Black
1 pc.
Gray
No. 7
Charcoal
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-014-7
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 7
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Charcoal
1 pc.
Gray
No. 9
Charcoal
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-014-9
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 9
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Charcoal
1 pc.
Gray
No. 11
Charcoal
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-014-11
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 11
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Charcoal
1 pc.
Gray
No. 13
Charcoal
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-014-13
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 13
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Charcoal
1 pc.
Gray
No. 15
Charcoal
6 Day(s) or more
-

Part Number : 56313-014-15
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Season
    Year Round
  • Size
    No. 15
  • Main Raw Material
    100% nylon
  • Inseam
    73
  • Color Details
    Charcoal

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support