• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-54503 Ladies' Shirred Chino Pants (Non-Pleated)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-54503 Ladies' Shirred Chino Pants (Non-Pleated)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Basic chino pants treated with a dirt-resistant finish.
· Anti-static, dirt-resistant
· Fabric: mixed weave chino (80% polyester, 20% cotton)
· Buttons: button with thread
· Zipper: Eflon (slider: metal)

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • White
  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Beige
  • Charcoal
  • Ivory
  • Navy
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size Details

Refine byกรองตาม

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White
Beige
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Beige
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-002-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Beige
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-008-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
White
Ivory
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-011-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    White
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Ivory
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Charcoal
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 54503-014-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Charcoal
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support