• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
AZ-5318 Ladies' Stylish Pants (Single-Pleated)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-5318 Ladies' Stylish Pants (Single-Pleated)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Anti-static
· Fabric: light twill (65% polyester, 35% cotton)
· Buttons: plastic
· Zipper: Eflon (slider: metal)

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Violet
  • Green
  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Green
  • Mist violet
  • Navy
  • Silver gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size Details

Refine byกรองตาม

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Gray
Silver gray
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Gray
Silver gray
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-003-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Blue
Blue
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-006-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Blue
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Navy Blue
Navy
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-008-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Green
Green
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-015-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Green
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Green
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    3L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    4L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    5L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    L
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    LL
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    M
  • Antistatic material
    Yes
1 pc.
Violet
Mist violet
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5318-076-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Violet
  • Main Raw Material
    65% polyester, 35% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Mist violet
  • Size Details
    S
  • Antistatic material
    Yes

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support