AZ-5225 Ladies' Shirred Pants (Single-Pleated)

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

AZ-5225 Ladies' Shirred Pants (Single-Pleated)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

[Features]
· Comfortable workwear that supports a wide variety of work environments and delivers superior functionality.
· Wind-resistant
· Fabric: lightweight low-airflow cotton lining (80% polyester, 20% cotton)
· Zipper: metal (slider: metal)

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color (Group)

Refine byกรองตาม

  • Blue
  • Brown
  • Navy Blue
  • Gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Khaki
  • Navy
  • Royal blue
  • Silver gray
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size Details

Refine byกรองตาม

  • 3L
  • 4L
  • 5L
  • L
  • LL
  • M
  • S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Gray
Silver gray
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    3L
1 pc.
Gray
Silver gray
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    4L
1 pc.
Gray
Silver gray
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    5L
1 pc.
Gray
Silver gray
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    L
1 pc.
Gray
Silver gray
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    LL
1 pc.
Gray
Silver gray
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    M
1 pc.
Gray
Silver gray
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-003-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Gray
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Silver gray
  • Size Details
    S
1 pc.
Blue
Royal blue
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    3L
1 pc.
Blue
Royal blue
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    4L
1 pc.
Blue
Royal blue
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    5L
1 pc.
Blue
Royal blue
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    L
1 pc.
Blue
Royal blue
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    LL
1 pc.
Blue
Royal blue
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    M
1 pc.
Blue
Royal blue
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-006-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Royal blue
  • Size Details
    S
1 pc.
Navy Blue
Navy
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    3L
1 pc.
Navy Blue
Navy
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    4L
1 pc.
Navy Blue
Navy
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    5L
1 pc.
Navy Blue
Navy
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    L
1 pc.
Navy Blue
Navy
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    LL
1 pc.
Navy Blue
Navy
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    M
1 pc.
Navy Blue
Navy
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-008-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Navy Blue
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Navy
  • Size Details
    S
1 pc.
Brown
Khaki
3L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-3L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    3L
1 pc.
Brown
Khaki
4L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-4L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    4L
1 pc.
Brown
Khaki
5L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-5L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    5L
1 pc.
Brown
Khaki
L
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-L
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    L
1 pc.
Brown
Khaki
LL
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-LL
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    LL
1 pc.
Brown
Khaki
M
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-M
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    M
1 pc.
Brown
Khaki
S
6 Day(s) or more
-

Part Number : 5225-025-S
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Commodity Classification
    Pants
  • Color (Group)
    Brown
  • Main Raw Material
    80% polyester, 20% cotton
  • Inseam
    72
  • Color Details
    Khaki
  • Size Details
    S

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support