• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Inserts For Aluminum, CCGT-AL2【10 Pieces Per Package】

Part Number
CCGT09T304AL2-HWK15
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape C (80° Diamond-Shape) work material Non-ferrous metal Rake angle Pozidriv
Material type HWK15 Material classification(mm) Non-coated Cutting blade length(mm) 9.67
Thickness(mm) 3.97 Corner radius (rε) 0.4 Clearance angle(°) 7
Order No. 2022855

Please check the type/dimensions/specifications of the part CCGT09T304AL2-HWK15 in the Inserts For Aluminum, CCGT-AL2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCGT09T304AL2-HWK15 ในชุด Inserts For Aluminum, CCGT-AL2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)