1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด บ่า 90 ° M690 seriesSDMX-MM【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด บ่า 90 ° M690 seriesSDMX-MM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,120.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เกรด คาร์ไบด์ เคลือบ TN6540 มี เคลือบผิว TiAlN หลายชั้น และเหมาะสำหรับการเก็บผิวกึ่งละเอียดและ
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กลหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ได้กับเหล็กและ หล่อ ทุกชนิด

รหัสสินค้า
SDMX120408RMM-TN6525
SDMX120408RMM-TN7535
SDMX120412RMM-TN6540
SDMX120412RMM-TN7535
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประเภท วัสดุ โนส อาร์
(°)
หมายเลขสั่งซื้อ

฿ 5,120.83

ENDMILLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อTN65250.83950588

฿ 5,121.16

ENDMILLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อTN75350.83950591

฿ 5,121.16

ENDMILLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมTN65401.23950597

฿ 5,121.16

ENDMILLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อTN75351.23950600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) S (แบบเหลี่ยม) มุม กวาดล้าง D (15 °) มุมที่มี 4
ความยาว ใบมีดลบคม ตัด(มิลลิเมตร) 12.70 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.76