• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Ring Wrench Set ES-20/86X7-19X22 mm

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Ring Wrench Set ES-20/86X7-19X22 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· Tool set with tray
[Specifications]
· Tray size (W × D × H mm): 175 × 350 × 30
· Compatible (g): 1,266
· JAN code: 4018754131686
[Set Contents]
· Ring wrench 75°: 6 × 7 / 8 × 9 / 10 × 11 / 12 × 13 / 14 × 15 / 16 × 17 / 18 × 21 / 19 × 22 mm (20-6 × 7 / 8 × 9 / 10 × 11 / 12 × 13 / 14 × 15 / 16 × 17 / 18 × 21 / 19 × 22)
· Tray (83812083)

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Part Number : ES-20/86X7-19X22-MM
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)