(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดแหวนวงล้อ ES-25/77 × 8-17 × 19 มม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES-25/77X8-17X19-MM

รหัสรุ่น
ES-25/77X8-17X19-MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):175 × 350 × 30
· รองรับการใช้งาน (g):1,040
· JAN Code:4018754095773
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
· แหวน เฟืองวงล้อ แผ่นเพลท:7 × 8/9 × 10/10 × 11/12 × 13/14 × 15/16 × 18/17 × 19 มม. (25-7 × 8/9 × 10/10 × 11/12 × 13/14 × 15 / 16 × 18/17 × 19)
· ถาด (83812038)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES-25/77X8-17X19-MM

รหัสรุ่น
ES-25/77X8-17X19-MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1